XW5T
Borniers de rail DIN avec bornes à vis
You are currently viewing the E2E NEXT 3 fils c.c. page.
La série de capteurs de proximité E2E NEXT à 3 fils c.c. offre des distances de détection de dernière génération qui réduisent considérablement le contact avec la cible, résolvent les applications à taille limitée avec des capteurs de format plus petit, résistent à l'huile dans les environnements de coupe difficiles et fournissent une surveillance de l'état en temps réel avec IO-Link.
Réduisent les temps d'arrêt associés au remplacement des capteurs endommagés
Augmentent la flexibilité de la conception de montage en permettant aux utilisateurs d'installer des capteurs de format plus petit
Caractéristiques :
Borniers de rail DIN avec bornes à vis
Cordons de connecteur M12
La connectivité sécurisée et transparente avec les opérations industrielles permet l’accès à distance aux automates programmables et à d’autres appareils programmables ou configurables.
Câblage simple des capteurs, des interrupteurs de fin de course et des actionneurs